- 새로운
OCR 30 CR-20 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.01.16073
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
산업: 금속 | 목재 | 일반
| Size | 30 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 30 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 19.5 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 30 |
| Pull-off force | 30 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/8"-M |
| Weight | 33.5 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서