Schmalz

주문 정보

Suction cup PFYN VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type PFG VU 1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup PFG VU1, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.00523

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

산업: 금속 | 목재 | 자동차 | 포장

Size95
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 101  mm
dn 5  mm
Ds 95  mm
G1 G1/4"-M
H 30  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Size 95
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 350  N
Volume 42  cm³
Workpiece radius min. (convex) 140  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Nipple family N 012
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 72.8  g
Number of folds 0
Product family PFYN
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동