SUF 100 NBR-55 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.14061
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
산업: 일반
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SUF |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 108 mm |
| Ds | 100 mm |
| dn | 5.1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 402 N |
| Pull-off force | 402 N |
| Volume | 46.4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 112.1 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서