Schmalz

주문 정보

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 15 SI-CO-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.14173

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

산업: 전자

Size15
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 16.8  mm
Ds 15  mm
dn 1.8  mm
G1 M5-M
H 13.9  mm
LG1 4.7  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 1.5  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 9  N
Pull-off force 9  N
Volume 0.22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 15
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1.9  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동