SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.01.01138
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
산업: 금속 | 목재 | 일반
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 349 mm |
| d3 | 315 mm |
| Dmax(S) | 430 mm |
| Ds | 400 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 28.5 mm |
| H1 | 29 mm |
| L2 | 86 mm |
| LG1 | 15.5 mm |
| LG2 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 6,780 N |
| Suction force d2 | 5,870 N |
| Volume | 890 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 6,500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,900 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.