SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.01138
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal
| Boyut | 400 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 349 mm |
| d3 | 315 mm |
| Dmax(S) | 430 mm |
| Ds | 400 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 28,5 mm |
| H1 | 29 mm |
| L2 | 86 mm |
| LG1 | 15,5 mm |
| LG2 | 17 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 6.780 N |
| Emme kuvveti d2 | 5.870 N |
| Cilt | 890 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 6.500 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 400 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 3.900 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPU |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon