DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20
부품 번호.: 10.07.04.00007
Sealing section for construction of specific gripper solutions
산업: 일반
| Width B | 25 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| H | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Sealing material | EPDM |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 26x10 |
| Weight | 150 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서