SW 90 G1/4-AG
부품 번호.: 10.05.04.00015
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
산업: 일반
| Length L | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 0.9 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0.39 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 6.5 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0.42 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 7 l/min |
| Weight | 9.5 g |
| Product family | SW |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서