EMV 15 24V-DC 3/2 NO
부품 번호.: 10.05.01.00072
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
산업: 일반
| Nominal size | 15 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 40 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G3/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Power consumption DC | 45.4 (W) |
| Weight | 4.665 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 6.5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 114 mm |
| H1 | 140 mm |
| L | 209 mm |
| L1 | 211 mm |
| X1 | 133 mm |
| Y1 | 40 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 15 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 667 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 40 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Power consumption DC | 45.4 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 80 ms |
| Weight | 4.67 kg |
| Product family | EMV |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서