Schmalz

Sipariş Bilgileri

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMV 15 24V-DC 3/2 NO

Parça no.: 10.05.01.00072

Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV

Endüstriler: Genel

Nominal boyut15 (mm)
0,1 bar'da nominal akış40 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde açık
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-1,00 ... 15,00 bar
Enerji tüketimi DC45.4 (W)
Ağırlık4.665 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 114  mm
H1 140  mm
L 209  mm
L1 211  mm
X1 133  mm
Y1 40  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 15  mm
0,1 bar'da nominal akış 667  l/min
0,1 bar'da nominal akış 40  m³/h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -1,00 ... 15,00 bar
Kontrol Valfi Normalde açık
Enerji tüketimi DC 45,4  W
Gerilim DC 24 V - DC
Kapanış saati 80  ms
Ağırlık 4,67  kg
Ürün ailesi EMV
Devre şeması
Circuit diagram
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git