Parça no.: 10.05.01.00288
Basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 1.5 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | M5-M |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Enerji tüketimi DC | 2.8 (W) |
| Arayüz elektrik bağlantısı | Kablo, 2 kutuplu |
| Ağırlık | 0.065 (kg) |