EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Parça no.: 10.05.01.00366
Basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 3 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 2/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G1/4"-M |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
| Enerji tüketimi DC | 5.4 (W) |
| Arayüz elektrik bağlantısı | Kablo, 2 kutuplu |
| Ağırlık | 0.153 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 36 mm |
| B2 | 12,8 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 64,5 mm |
| L1 | 72 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 3 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Enerji tüketimi DC | 5,4 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 25 ms |
| Ağırlık | 0,15 kg |
| Ürün ailesi | EMV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon