EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Onderdeelnr.: 10.05.01.00366
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 3 (mm) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/4"-M |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
| Power consumption DC | 5.4 (W) |
| Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
| Weight | 0.153 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 36 mm |
| B2 | 12,8 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-IG |
| L | 64,5 mm |
| L1 | 72 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 5,4 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 25 ms |
| Weight | 0,15 kg |
| Product family | EMV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie