EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP
Parça no.: 10.05.01.00280
Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 0.8 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Enerji tüketimi DC | 1.3 (W) |
| Ağırlık | 0.038 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 15 mm |
| d | 3,2 mm |
| H | 20,5 mm |
| H1 | 31 mm |
| L | 42 mm |
| L1 | 8,4 mm |
| X1 | 9,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 0,8 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Enerji tüketimi DC | 1,3 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 15 ms |
| Ağırlık | 0,04 kg |
| Ürün ailesi | EMV |
Dokümantasyon
Dokümantasyon