EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP
N° de artículo: 10.05.01.00280
Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 0.8 (mm) |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Consumo de potencia DC | 1.3 (W) |
| Peso | 0.038 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B1 | 15 mm |
| d | 3,2 mm |
| H | 20,5 mm |
| H1 | 31 mm |
| L | 42 mm |
| L1 | 8,4 mm |
| X1 | 9,7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño nominal | 0,8 mm |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Válvula de mando | Válvula de impulsos |
| Consumo de potencia DC | 1,3 W |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Tiempo de cierre | 15 ms |
| Peso | 0,04 kg |
| Familia de productos | EMV |
Documentación
Documentación