Schmalz

Consignes de commande

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Réf. article: 10.05.01.00280

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé

Secteurs : Usage général

Taille0.8 (mm)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Consommation de puissance DC1.3 (W)
Poids propre0.038 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 15  mm
d 3,2  mm
H 20,5  mm
H1 31  mm
L 42  mm
L1 8,4  mm
X1 9,7  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 0,8  mm
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Vanne de commande Vanne d'impulsion
Consommation de puissance DC 1,3  W
Tension DC 24 V - DC
Temps de fermeture 15  ms
Poids propre 0,04  kg
Famille de produits EMV
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier