Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

부품 번호.: 10.05.01.00280

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size0.8 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1.3 (W)
Weight0.038 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B1 15  mm
d 3.2  mm
H 20.5  mm
H1 31  mm
L 42  mm
L1 8.4  mm
X1 9.7  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 0.8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valve Impulse valve
Power consumption DC 1.3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 15  ms
Weight 0.04  kg
Product family EMV
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동