Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Číslo dílu.: 10.05.01.00280

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size0.8 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1.3 (W)
Weight0.038 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 15  mm
d 3,2  mm
H 20,5  mm
H1 31  mm
L 42  mm
L1 8,4  mm
X1 9,7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 0,8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valve Impulse valve
Power consumption DC 1,3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 15  ms
Weight 0,04  kg
Product family EMV
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku