Schmalz

Bestelinformatie

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Onderdeelnr.: 10.05.01.00280

Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size0.8 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1.3 (W)
Weight0.038 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 15  mm
d 3,2  mm
H 20,5  mm
H1 31  mm
L 42  mm
L1 8,4  mm
X1 9,7  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 0,8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valve Impulse valve
Power consumption DC 1,3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 15  ms
Weight 0,04  kg
Product family EMV
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen