EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP
Numero articolo: 10.05.01.00280
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 0.8 (mm) |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Consumo di energia DC | 1.3 (W) |
| Peso | 0.038 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 15 mm |
| d | 3.2 mm |
| H | 20.5 mm |
| H1 | 31 mm |
| L | 42 mm |
| L1 | 8.4 mm |
| X1 | 9.7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 0.8 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Consumo di energia DC | 1.3 W |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Tempo di chiusura | 15 ms |
| Peso | 0.04 kg |
| Famiglia di prodotti | EMV |
Documentazione
Documentazione