Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Osanro: 10.05.01.00280

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.8 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1.3 (W)
Weight0.038 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 15  mm
d 3,2  mm
H 20,5  mm
H1 31  mm
L 42  mm
L1 8,4  mm
X1 9,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 0,8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valve Impulse valve
Power consumption DC 1,3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 15  ms
Weight 0,04  kg
Product family EMV
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin