Schmalz

Magneettiventtiilit EMC

Nimellisleveys 2-25 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

3/2-venttiili prosessin turvalliseen ohjaukseen imukuppin ja ilmastusasennon kautta

NO-muoto mahdollistaa työkappaleen pitämisen myös sähkökatkoksessa

Jopa 2,5 mm:n nimellisleveys mahdollistaa käytön prosesseissa, joissa vuotojen vuoksi virtausnopeus on korkea

Suoratoiminen venttiili mahdollistaa nopeimmat avautumis- ja sulkemisaikaat ilman paineilman käyttöä

Paineenpoistettu muoto mahdollistaa valinnaisen ulospuhalluksen paineilmalla

Design
  • Suorakäyttöinen magneettiventtiili
  • Perusasento Normally Open (NO) koosta 0,5 mm alkaen
  • Messinkiä ja alumiinia käytetään päärunkoon kuuluvan venttiilin valmistuksessa
  • Suojausaste IP 65
  • Liitäntäpistorasia DIN 43 650, muoto A mukaan
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 2-25 mm
  • Nimellisvirta: 1-88 m³ / h
  • Jännite = / ~ 24/230 V
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Toimiala

1 - 10 / 17 tuloksista

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Osanro: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Osanro: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Osanro: 10.05.01.00280

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size0.8 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1.3 (W)
Weight0.038 (kg)
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

Osanro: 10.05.01.00278

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size1.1 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC1 (W)
Weight0.038 (kg)
EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.01.00290

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size2 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.4 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 8.00 bar
Power consumption DC2.4 (W)
Weight0.15 (kg)
EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Osanro: 10.05.01.00066

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve2/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 9.00 bar
Power consumption DC4.8 (W)
Weight0.2 (kg)
EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Osanro: 10.05.01.00366

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size3 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve2/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC5.4 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.153 (kg)
EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Osanro: 10.05.01.00068

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Power consumption DC11.3 (W)
Weight0.518 (kg)
EMV 5 230V-AC 3/2 NO

Osanro: 10.05.01.00069

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Weight0.518 (kg)
EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Osanro: 10.05.01.00070

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar16 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Power consumption DC36.2 (W)
Weight2.51 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin