Numero articolo: 10.05.01.00288
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 1.5 (mm) |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Attacco filettato | M5-AG |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Consumo di energia DC | 2.8 (W) |
| Connessione elettrica dell'interfaccia | Cavo, a 2 poli |
| Peso | 0.065 (kg) |