N° de artículo: 10.05.01.00288
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 1.5 (mm) |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Rosca conexión | M5-MA |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Consumo de potencia DC | 2.8 (W) |
| Interfaz conexión eléctrica | Cable, 2 polos |
| Peso | 0.065 (kg) |