Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMV 20 230V-AC 3/2 NO

부품 번호.: 10.05.01.00075

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar61.7 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Weight6.375 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 8.5  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
H 137  mm
H1 172  mm
L 247  mm
L1 245  mm
X1 148  mm
Y1 45  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 20  mm
Nominal flow at 0.1 bar 1,029  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 61.7  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 15.00 bar
Control valve Normally open
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 110  ms
Weight 6.38  kg
Product family EMV
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동