EMV 20 230V-AC 3/2 NO
Onderdeelnr.: 10.05.01.00075
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 20 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 61.7 (m³/h) |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1"-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Weight | 6.375 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G1"-IG |
| G3 | G1"-F |
| H | 137 mm |
| H1 | 172 mm |
| L | 247 mm |
| L1 | 245 mm |
| X1 | 148 mm |
| Y1 | 45 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 20 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1.029 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 61,7 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Closing time | 110 ms |
| Weight | 6,38 kg |
| Product family | EMV |
Schakelschema
Schakelschema
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie