- 포털 지원과의 충돌 방지
슈말츠는 모듈식 캔틸레버 암 KBG-C를 통해 크레인 시스템 부문의 제품 포트폴리오를 보완하고 단일 소스에서 완벽한 핸들링 솔루션을 공급하고 있습니다. 고객은 SRA 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템을 균일하고 안전하게 연결할 수 있다는 이점을 누릴 수 있습니다. KBG-C 캔틸레버 암은 전체 시스템에 완벽하게 들어맞습니다.
검증된 슈말츠 모듈식 시스템은 KBG 모듈식 캔틸레버 암에도 사용됩니다. KBG-C 모듈형 캔틸레버 시스템은 단 11개의 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 구성 요소는 고객의 용도에 따라 서로 결합됩니다. 특별한 특징: 모든 연결 부품은 동일한 나사 세트를 사용하여 섹션에 부착되므로 장착이 간단합니다. 또한 전체 캔틸레버 시스템에는 하나의 프로파일 크기만 사용됩니다. 이를 위해 나사 세트에 해당하는 천공이 있는 별도의 압연 프로파일이 개발되었습니다.
캔틸레버 변형은 슈말츠의 KBG 포트폴리오를 완성합니다. 캔틸레버 암은 하중이 적은 튜브 리프터 애플리케이션에 최적화된 치수로 설계되었으며 실내에 유연하게 장착할 수 있습니다.
적은 구성 부품과 모듈식 설계로 빠른 배송 가능
독립적으로 배치할 수 있는 캔틸레버 암 덕분에 기존 생산 레이아웃에 유연하게 통합할 수 있습니다. 추후 변경 사항이 있을 경우 쉽게 적용할 수 있습니다.
나사 세트와 지능형 모듈식 시스템으로 설치 및 조립이 간편합니다
FEM 방식을 사용하여 하중 지지 구성 요소의 독립적인 강도 계산을 통한 높은 수준의 안전성(DIN EN 13001에 따라 설계, 강성 등급: HC3, S 등급: S3)
아연 도금 프로파일 표면으로 인한 견고한 표면 보호


포털 프로필

나사 세트

코너 연결

발판

발판

서스펜션 플레이트

커버 캡

케이블 보호
L = 8000 mm
W = 8600 mm
H = 5160 mm
최대 적재 용량: 85kg(공작물 무게)