진공 블록 표준
- 높이 80mm - 125mm
- 변형 S: 최대. 300x135 mm
- 변형 M: 최대. 300x200 mm
- 변형 L: 최대. 400x320 mm
개별적으로 조정된 흡입 플레이트로 공작물 표면을 최적으로 활용하여 클램핑력 극대화
높은 횡력 흡수를 위한 특수 마찰 소재
보정된 마찰 패드로 정밀한 클램핑과 최고의 가공 품질 구현
견고한 설계와 교체 가능한 씰링으로 긴 서비스 수명 제공
반전 기능이 있는 버전으로 동일한 흡입 컵으로 미러링된 공작물(예: 왼쪽 및 오른쪽 창문)을 처리할 수 있습니다.

주문 정보
슈말츠는 개별 고객의 치수에 따라 진공 블록을 제조합니다. 상부 흡입 플레이트는 고객의 공작물 형상에 따라 제조됩니다. 하단 흡입 플레이트는 해당 치수(유형 1 및 유형 2)에서 직사각형이거나 개별적인 형상(유형 3)을 갖습니다.
치수, 높이 또는 기타 필요한 치수가 설계 데이터에 나열된 치수와 다른 경우 사례별로 타당성을 확인해야 합니다.
공작물에서 개별 진공 블록 VCBL-GL-C까지의 주문 프로세스:
*공작물의 DXF 파일에 대한 요구 사항:
측정 단위는 밀리미터(mm) 또는 인치(in)로 표시합니다.
눈금 사양(1:XX)
공작물의 치수 측정
| 유형 | B | H | H1 | H2 | L | R1 | 오프셋 SO* | X | 호스 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 1 - 진공 블록 표준 | S = 최대. 135 mm M = 최대. 200 mm L = 최대. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = 최대. 300 mm M = 최대. 300 mm L = 최대. 400 mm |
최소 15mm | 개별 | 0 mm | VSL 8/6용 |
| 유형 2 - 힐이 있는 진공 블록 표준 | S = 최대. 135 mm M = 최대. 200 mm L = 최대. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = 최대. 300 mm M = 최대. 300 mm L = 최대. 400 mm |
최소 15mm | 개별 | 12 mm | VSL 8/6용 |
| 유형 3 - 회전 기능이 있는 진공 블록 | S = 최대. 135 mm M = 최대. 200 mm L = 최대. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = 최대. 300 mm M = 최대. 300 mm L = 최대. 400 mm |
최소 15mm | 개별 | 12 mm | VSL 8/6용 |
* 공작물 윤곽과 흡입 컵의 흡입 플레이트 윤곽 사이의 오프셋