- 새로운
VCBL-GL D150x90
부품 번호.: 10.01.18.04299
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Outside diameter D | 150 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | Diameter 150 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 150 mm |
D1 | 124 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 1.9 kg |
관련 문서
관련 문서