- 새로운
VCBL-GL 100x100x90
부품 번호.: 10.01.18.04303
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Length L | 100 (mm) |
Width B | 100 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | 100 x 100 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 100 mm |
B1 | 104 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
L | 100 mm |
L1 | 104 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 1.54 kg |
관련 문서
관련 문서