Schmalz

주문 정보

진공 블록 VCBL-GL은 바로 연결할 수 있는 부품으로 전원 공급됩니다.

사용 가능한 스페어 파트: 실링 링

사용 가능한 액세서리: 호스, 밸브, 나사 인 푸시 피팅

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-GL D120x93.5

부품 번호.: 10.01.18.00587

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Dimension (LxW)Diameter 120 mm
Height H93.5 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
D 120  mm
H 93.5  mm
H1 99.5  mm
H2 22.5  mm
기술 데이터
속성
Weight 0.8  kg
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동