VCBL-K2 125x75x50 D-360
부품 번호.: 10.01.12.00629
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
Arrangement | Can be turned 360° |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 75 mm |
H | 50 mm |
H2 | 16 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
R1 | 24 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0.7 kg |
관련 문서
관련 문서