이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
문의 양식으로 이동
부품 번호.: 10.01.18.01092
Quick Change Suction Cup
| Height H | 102 (mm) |
| Utilization design | Quick-change system |
| Dimension (LxW) | 80 x 80 |
| Material | Aluminum |
| Material workpiece support | ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Sealing material | Perbunan |
이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 80 mm |
| H | 102 mm |
| H1 | 119.8 mm |
| L | 80 mm |