Schmalz

주문 정보

The horizontal clamp VCMC-K2-HZ is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping module
  • Stopping module
  • Height-adjustment bars

Available spare parts: rigid clamping jaw, height-adjustment bar, clamping, rotating bar
Available accessories: double-sided stopping module

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VCMC-K2-HZ-MC 170x165x114.6

부품 번호.: 10.01.12.05669

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeHorizontal mechanical
Dimension (LxW)170x165
Height H114.6 (mm)
Stroke Z10 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 162.4  mm
B1 132  mm
H 114.6  mm
L 175.5  mm
L1 160.5  mm
X1 50  mm
X2 85  mm
X3 100  mm
Z (Stroke) 10  mm
기술 데이터
속성
Shape Horizontal mechanical
1,000  N
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동