VCBL-K2 140x115x125
부품 번호.: 10.01.12.02116
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Dimension (LxW) | 140 x 115 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 125 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 115 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 105 mm |
| L | 140 mm |
| L1 | 166 mm |
| L2 | 26 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 1.01 kg |
관련 문서
관련 문서