VCBL-S1 130x30x32.7 TV
부품 번호.: 10.01.12.02320
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
산업: 목재
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Length L | 130 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 32.7 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 130 mm |
| H | 32.7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.28 kg |
관련 문서
관련 문서