VCBL-S6 145x145x75 TV+ME
부품 번호.: 10.01.12.04456
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 75 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve + diaphragm |
| Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 145 mm |
| H | 75 mm |
| H1 | 112.5 mm |
| L | 145 mm |
| L2 | 104 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
관련 문서
관련 문서