Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS

부품 번호.: 10.08.01.00027

Plug-in nipple

산업: 목재

Thread G1G1/4"-F
Nominal diameter dn7.2 (mm)
MaterialBrass
디자인 데이터
속성
dn 7.2  mm
G1 G1/4"-F
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동