STV-W G1/4-AG 4
부품 번호.: 10.08.02.00157
Push-in Fitting, swivelling elbow
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 16.4 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 3 mm |
| D1 | 8.5 mm |
| H | 11.5 mm |
| H1 | 16.8 mm |
| L | 16.4 mm |
| L1 | 25.5 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 10 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 24 g |
| Product family | STV |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서