VSL 4-2.7 PA MI-TR
부품 번호.: 10.07.09.00063
Hose for vacuum and compressed-air systems
산업: 일반
| Outside diameter D | 4 (mm) |
| Internal diameter d | 2.7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PA |
| Bending radius min. | 30 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 20.00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 2.7 mm |
| D | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Design hose type | 4-2.7 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 20.00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 30 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 7.3 g/m |
| Weight / Meter | 0.01 kg/m |
| Material hose | PA |
| Product family | VSL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서