SR-DBD 100 NBR-60
부품 번호.: 10.01.01.12591
Suction ring for double blank detection
| Size | 100 |
| Material | Nitrle rubber |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 48.5 mm |
| dn | 8.6 mm |
| Ds | 99.5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M6-F |
| H | 20.5 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 100 |
| Material | Nitrle rubber |
| Weight | 107.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서