SR-DBD 100 NBR-60
Číslo dílu.: 10.01.01.12591
Suction ring for double blank detection
| Size | 100 |
| Material | Nitrle rubber |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 48,5 mm |
| dn | 8,6 mm |
| Ds | 99,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M6-F |
| H | 20,5 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 100 |
| Material | Nitrle rubber |
| Weight | 107,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace