Schmalz

주문 정보

연결부(톱니) SXT-CON-GB는 개별 부품으로 제공됩니다.

전체 어셈블리를 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다:

  • 연결부 SXT-CON-GB, 앵글 부품 SXT-ANG 또는 확장부 SXT-EXT의 M 구성품(회색)
  • 연결부 SXT-CON-GB, 앵글 부품 SXT-ANG 또는 확장부 SXT-EXT의 F 구성품(검은색)
  • 조립 세트 SXT - 나사, 하부 쉘 및 스프링으로 구성
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-CON-GB-M-D25

부품 번호.: 10.07.13.00112

톱니가 있는 튜브 클램프, 모듈식, 스위블 암용, 원형 툴링 연결용

산업: 금속 | 자동차

MaterialAluminum
Connection 1D25
ShapeMale
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 35  mm
D 35  mm
d 25  mm
d1 8.5  mm
H 56  mm
H2 20  mm
L 39.5  mm
L2 21  mm
L3 17  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Shape Male
Weight 100  g
Product family SXT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동