Schmalz

Tilaustiedot

Liitännät (hammastetut) SXT-CON-GB toimitetaan yksittäisinä osina.
Täydellisen kokoonpanon saaminen edellyttää seuraavia tilausvaiheita:

  • M-komponentti (harmaa) SXT-CON-GB-liittimissä, SXT-ANG-kulmakappaleissa tai SXT-EXT-jatkoksissa
  • F-komponentti (musta) liittimissä SXT-CON-GB, kulmakappaleissa SXT-ANG tai jatkeissa SXT-EXT
  • Asennussarja SXT - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-CON-GB-M-D25

Osanro: 10.07.13.00112

Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

MaterialAluminum
Connection 1D25
ShapeMale
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
D 35  mm
d 25  mm
d1 8,5  mm
H 56  mm
H2 20  mm
L 39,5  mm
L2 21  mm
L3 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Male
Weight 100  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin