SXT-CON-GB-F-D25
Osanro: 10.07.13.00114
Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
| Shape | Female |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 35 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 56 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 39,5 mm |
| L2 | 21 mm |
| L3 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 100 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi