SXT-CON-GB-M-D40
Osanro: 10.07.13.00113
Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
| Shape | Male |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| H | 66 mm |
| H2 | 25 mm |
| L | 49,5 mm |
| L2 | 26 mm |
| L3 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Weight | 105 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi