Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Przyłącza (ząbkowane) SXT-CON-GB są dostarczane jako pojedyncze części.
Aby otrzymać kompletny zespół, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem:

  • Komponent M (szary) złączek SXT-CON-GB, kolanek SXT-ANG lub przedłużeń SXT-EXT
  • Składnik F (czarny) złączek SXT-CON-GB, kolanek SXT-ANG lub przedłużeń SXT-EXT
  • Zestaw montażowy SXT - składający się z wkrętów, podkładek i sprężyn
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CON-GB-M-D40

Część nr.: 10.07.13.00113

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

MaterialAluminum
Connection 1D40
ShapeMale
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 35  mm
D 35  mm
d 40  mm
d1 8,5  mm
H 66  mm
H2 25  mm
L 49,5  mm
L2 26  mm
L3 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Male
Weight 105  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka