Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Część nr.: 10.07.13.00181

Zestaw montażowy do podłączenia 2 elementy oprzyrządowania do rur zębatych

Branże: Metal | Motoryzacja

containsSCHRAUBE
andFED-SCHE
Thread GM8
Length L80 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
Thread G M8
L 80  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
contains SCHRAUBE
and FED-SCHE
Product family SXT
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka