SXT-CON-GB-F-D25
Część nr.: 10.07.13.00114
Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
| Shape | Female |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 35 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 56 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 39,5 mm |
| L2 | 21 mm |
| L3 | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 100 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja