Schmalz

Sipariş Bilgileri

Bağlantılar (dişli) SXT-CON-GB ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
  • SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açılı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
  • Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-CON-GB-M-D40

Parça no.: 10.07.13.00113

Boru için dişli braketi, modüler, döner kollar ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Endüstriler: Metal | Otomotiv

MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1D40
ŞekilErkek
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 35  mm
D 35  mm
d 40  mm
d1 8,5  mm
H 66  mm
H2 25  mm
L 49,5  mm
L2 26  mm
L3 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Şekil Erkek
Ağırlık 105  g
Ürün ailesi SXT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git